A mesa de fogo Redwood eleva o design em aço a um novo patamar de refinamento. Com um tampo sobreposto, você obtém a sensação de elegância e funcionalidade de alto nível. Ela possui um queimador de latão de alta potência e alta eficiência, além de incríveis opções de acabamento padrão ou personalizado. Produzida em alumínio ou aço de 3/16" fabricado nos Estados Unidos, com garantia vitalícia, aqui mesmo em Missoula, Montana. Para quem busca um design mais exclusivo e substancial, escolha a Redwood como peça central.
Tamanhos disponíveis:
Mesa de fogo de alumínio ou aço Redwood 48" x 35"
Mesa de fogo de alumínio ou aço Redwood 60" x 38"
Mesa de fogo de alumínio ou aço Redwood 72" x 44"
Mesa de fogo de alumínio ou aço Redwood 84" x 46"
Mesa de fogo de alumínio ou aço Redwood 36" x 36"
Mesa de fogo de alumínio ou aço Redwood 48" x 48"
Mesa de fogo de aço Redwood 58" x 58"
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |