Publicar produtos
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table
The Teton Studio Fire Pit Table

    The Teton Studio Fire Pit Table

    Traduzido por Google,

    Série Venture: Um Sistema Arquitetônico de Combate a Incêndio

    Crie o coração duradouro do seu espaço de convivência ao ar livre com os Sistemas de Lareiras Arquitetônicas da Série Venture. Nascida da elegância rústica das Montanhas Rochosas e forjada aqui em Missoula, Montana, a Série Venture é mais do que uma lareira externa — é um elemento fundamental projetado para ancorar sua paisagem e servir como o ponto central para uma vida inteira de encontros.

    Enquanto outras lareiras externas são um acessório, a Série Venture é uma declaração arquitetônica. Projetamos este sistema para aqueles que estão construindo um legado — seja através de uma nova construção de luxo ou de uma transformação completa da paisagem. Sua presença imponente e design minimalista se integram perfeitamente a sofisticados espaços externos, pátios e pavilhões, proporcionando um ponto focal deslumbrante, atemporal e contemporâneo.

    Os produtos da Série Venture se tornam parte da história da sua casa, valorizando-a e aumentando o seu prazer em todas as estações do ano. Imagine noites frescas de outono passadas com a família, o calor da lareira cortando o ar frio, ou noites de verão com amigos reunidos em torno de suas chamas hipnotizantes. A Série Venture foi projetada para tornar esses momentos inesquecíveis.

    Projetado para Visionários:

    A Série Venture é a escolha definitiva para projetos que exigem qualidade intransigente e integração perfeita:

    • Construção Nova: Inclua a Série Venture em seus projetos arquitetônicos para criar um design externo coeso e impactante desde a base.
    • Remodelações paisagísticas abrangentes: Faça do Venture a peça central deslumbrante do seu novo oásis no quintal, projetando áreas de estar, caminhos e plantações em torno de sua força gravitacional.
    • Aprimorando a vida ao ar livre: valorize sua propriedade adicionando uma lareira sofisticada que transforma um simples pátio em um espaço externo para todas as estações do ano.

    Principais características e benefícios:

    • Um ponto focal cativante: Com uma ampla seleção de tamanhos, a Série Venture atrai olhares e convida à interação, criando um centro social natural.
    • Durabilidade intransigente, fabricada em Montana: Produzido com metal americano de alta resistência, cada sistema Venture é construído para suportar décadas de condições climáticas adversas, desde sol escaldante até neve intensa. Este é um investimento projetado para durar a vida toda.
    • Opções de combustível versáteis: Projetada para instalação profissional, a Série Venture está disponível em sistemas de queimadores a gás natural ou propano para máxima conveniência e controle.
    • Um legado de artesanato: cada solda e corte é uma prova do nosso compromisso com a qualidade. Orgulhosamente fabricada em Montana, a Série Venture incorpora uma tradição de arte robusta e funcional.
    • Aproveite em todas as estações: Projetada como uma peça permanente, a Venture amplia o uso do seu espaço ao ar livre, proporcionando aconchego e um ambiente que convida você a desfrutar do exterior durante todo o ano.
    Especificação
      • Optimal Fuel Pressure: Natural Gas 7" wc, Propane 11" wc
      • Maximum Heat Output: BTU Rating is Based on Size Chosen
      • Minimum BTU Requirement: (BTUs) x (.6) = Minimum BTU Requirement
      • Fuel: Natural Gas, Propane
      • Propane Tank Compatibility: If over 180k BTUs – Consult Local Supplier
      • Burner Material: Brass
      • Ignition: Match Lit, Mercury Battery Powered (240k BTUS or Less)
      • Key Valve Inlet Size: 3/4"
      • Manufactured In: Montana USA
      • Use: Outdoor
      • Overall Height: 16" Tall Plus 4" Adjustable Feet
      • Length: 32", 38", 42", 48"
      • Top Ledge Width: 4.75"
      • Shipping Weight: 32″ – 150lbs, 38″ – 180lbs, 42″ – 210lbs, 48″ – 250lbs
      • Shape: Rectangular
      • Shell Material: 3/16" Corten Steel, 3/16" Powder Coated Aluminum, 3/16" Powder Coated Steel, Thermally Modified Hardwood
      • Width: 22"

      SKU: Venture-Studio-Teton-Arbor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicateton-studio-fire-pit-table
    • Familia de productoSteel Fire Pits
    • Grupo de produtosRectangular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Número OmniClass23-11 00 00
    • Título OmniclassSite Products