Publicar produtos
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
    Montel Inc

    Hybria 4-Post Library Shelving System

    4.8 de 5 estrelas4.8(25 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Quando se trata de soluções de armazenamento que unem elegância e eficiência, a Hybria oferece o melhor dos dois mundos.

    Com uma abordagem inovadora e maior flexibilidade de design, a estante de biblioteca Hybria de 4 colunas permite maior capacidade de arquivamento e armazenamento, recursos modernos e elegantes e funcionalidade diferenciada, projetada para configurações fixas e móveis, adequando-se a uma ampla variedade de aplicações de armazenamento.

    Com nosso exclusivo sistema híbrido de 4 postes, este produto de estante combina o apelo elegante de nossas estantes cantilever Aetnastak® para bibliotecas, projetadas por especialistas para acomodar livros de todos os formatos e tamanhos, com a eficiência prática das estantes SmartShelf®, capazes de lidar com uma ampla variedade de objetos de armazenamento.

    Inspirada no design europeu contemporâneo, a estante de biblioteca Hybria Curve de 4 colunas da Montel foi projetada para promover espaços colaborativos em bibliotecas, incentivando áreas de reunião e trabalho para a equipe.

    Hybria Curve expande o conceito de mobilidade das estantes de biblioteca, oferecendo suporte a espaços dinâmicos e multifuncionais que se adaptam facilmente às novas necessidades. Hybria Curve incorpora flexibilidade e adaptabilidade para o planejamento de espaços de bibliotecas contemporâneo.

    Especificação
    • Features:

      • Simple or double face shelving units available
      • Available simple face sizes:
        • 30" (762 mm) external – 24" (609.6 mm) internal or
        • 36" (914.4 mm) external – 30" (762 mm) internal
      • Available double face size:
        • 36" (914.4 mm) external – 24" (609.6 mm) internal
      • Nominal shelf depth: 10" (254 mm)
      • Maximum height: 66" (1.676 m)
      • Available with caster or levelers
      • Finishes for canopy top: standard steel or
        • optional veneer-laminate
      • Perforated steel end, center and back panels
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHybria
    • Familia de productoLibrary Shelving
    • Grupo de produtos4‑Post Hybrid Shelving
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Título OmniclassLibrary Shelving