Publicar produtos
ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits
ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits
    Montel Inc

    ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits

    Traduzido por Google,

    Armazene com eficiência suas pinturas e obras de arte longas ou superdimensionadas, mesmo em espaços apertados, com nossos kits de telas retráteis ModulArt™ e estantes de arte retráteis independentes. Cada uma de suas unidades compactas são independentes e móveis, e permitem que você adicione elementos escaláveis à medida que suas necessidades crescem em seu museu ou galeria de arte.

    Com seu design compacto e elegante, o sistema de racks de arte ModulArt™ é praticamente uma obra de arte. Este sistema de armazenamento modular e móvel sobre rodas foi desenvolvido para fornecer estantes eficientes e fáceis de usar de pequenas coleções de pinturas e outras obras de arte em ambientes onde o espaço de armazenamento é escasso. Cada kit ModulArt™ é uma estrutura móvel pré-montada e independente sobre rodas. Dentro de uma área compacta, seus 6 racks de painel de dupla face retráteis fornecem cerca de 576 pés quadrados de superfície suspensa para pinturas e obras de arte - ou para outros tipos de itens suspensos, como ferramentas em uma oficina.

    A estrutura modular e independente do ModulArt™ tem duas vantagens cruciais. Primeiro, não há necessidade de fixar este produto pronto para uso em paredes, pisos ou tetos, nem instalar trilhos inconvenientes e desajeitados ou similares que ocupam mais espaço limitado. Isso significa que sempre que você quiser reposicionar ou realocar o ModulArt™, será necessário apenas um esforço mínimo para fazê-lo. Em segundo lugar, com o design modular, você tem o potencial de aumentar sua capacidade de armazenamento ao longo do tempo, adicionando mais telas à medida que sua coleção cresce. O ModulArt™ pode ser expandido em três direções diferentes, dando a você a liberdade de adequar o layout ao seu ambiente de armazenamento.

    Especificação
    • Features

      • ModulArt by Montel is a concept based on a standalone structure consisting of 6 retractable panels providing a 576 sq. ft hanging surface.
      • Side panels can be provided when additional storage surface is needed. To meet maximum storage needs, it is possible to increase ModulArt’s capacity by attaching 5 additional sliding panels, thereby increasing storage capacity up to 1,056 sq. ft.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModulArt
    • Familia de productoArt Storage Systems
    • Grupo de produtosFreestanding Pull‑Out Art Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMesh panels