Publicar produtos
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    Traduzido por Google,

    Este é o MORA INXX II PULLOUT. Um misturador conveniente, de linhas limpas e funcional com um cabeçote de pulverização removível. Os MORA PULLOUT foram concebidos para complementar a forma como vive a sua vida e ao mesmo tempo reduzir o consumo de água quente. Cem anos de paixão, habilidade e tradição transformaram nosso design icônico em uma experiência aquática de classe mundial.

    Combinando um acabamento cromado durável e uma linguagem de design suave, a torneira extraível INXX II traz uma sensação de luxo e elegância à cozinha. A batedeira possui jato manual extraível, com opção de alternar entre jato de água normal e chuveiro. O fluxo volta ao normal quando a água é desligada.

    Cromada. Art.no: 272031.CA RSK: 8312034 NRF: 4290558

    Com um tom preto fosco resiliente e uma expressão traseira emparelhada, o INXX II soft contribui para uma cozinha luxuosa e elegante. A misturadora possui um chuveiro de mão extraível que pode ser alternado entre um jato de água normal e um chuveiro. Quando a água é desligada, o fluxo volta automaticamente à configuração padrão.

    Preto fosco. Art.nº: 272031.12CA RSK: 8312035 NRF: 4290559



    Especificação
      • Ceramic cartridge
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 6 l/min at 200–600 kPa)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272031
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosINXX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)388
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa