Publicar produtos
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer
MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer

    Traduzido por Google,

    Com seu acabamento cromado durável e personalidade forte, o misturador de cozinha afiada INXX II faz uma declaração elegante e contemporânea em sua cozinha. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto.

    Sobre a coleção INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.

    Chrome art.no 272051.CA RSK 8311245 NRF 4290501 Preto fosco art.no 272051.12CA RSK 8311246 NRF 4290502 Branco fosco art.no 272051.22CA RSK 8311247 NRF 4290503 Arte cinza foste.NO 272051.44CA RSK 8311248 NRF 4290504 Arte de latão



    Especificação
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm




    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272051
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)306
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.468
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa