Publicar produtos
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com seu acabamento cromado durável e aparência contemporânea, o INXX II miniprofi é um misturador surpreendentemente alto, perfeito para cozinhas de plano aberto. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto.

    Sobre a coleção INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.

    Chrome art.no 272091.CA RSK 8311283 NRF 4290539 Matte black art.no 272091.12CA RSK 8311285 NRF 4290541 Matte white art.no 272091.22CA RSK 8311286 NRF 4290542 Matte grey art.no 272091.44CA RSK 8311287 NRF 4290543 Polished brass art.no 272091.60 CA RSK 8311288 NRF 4290544 Latão escovado art.no 272091.62CA RSK 8311289 NRF 4290545 Níquel escovado art.no 272091.76CA RSK 8311290 NRF 4290546




    Especificação
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272091
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)505
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures