Publicar produtos
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer

    MORA INXX II soft Kitchen mixer

    Traduzido por Google,

    Com seu acabamento cromado durável e linhas suaves, a batedeira de cozinha macia INXX II confere luxo e elegância à sua cozinha. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto.

    Sobre a coleção INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.

    Chrome art.no 272101.CA RSK 8311260 NRF 4290516 Matte black art.no 272101.12CA RSK 8311261 NRF 4290517 Matte white art.no 272101.22CA RSK 8311262 NRF 4290518 Cinza fosco art.no 272101.44CA RSK 8311263 NRF 4290519 Latão polido art.no 272101.60CA RSK 8311264 NRF 4290521 Latão escovado art.no 272101.62CA RSK 8311265 NRF 429052CA RSK Níquel escovado art.no 272101.62CA RSK 8311265 NRF 4290522 Níquel escovado art.no 272101.62CA



    Especificação
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272101
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)356
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)220
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.489
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa