Publicar produtos
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduzido por Google,

    Misturadora de cozinha com fecho suave, arejador economizador de energia e água e bica C. Com válvula de máquina de lavar louça. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão 3/8. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada. Art.no 272151.CA RSK 8311267 NRF 4290524

    Este misturador de cozinha também está disponível em outras seis cores diferentes Preto fosco art.no 272151.12CA RSK 8311269 NRF 4290525 Branco fosco art.no 272151.22CA RSK 8311270 NRF 4290526 Cinza fosco art.no 272151.44CA RSK 8311271 NRF 4290527 Latão polido art.no 272151.60CA RSK 8311272 NRF 4290528 Latão escovado art.no 272101.62CA RSK 8311273 NRF 4290529 Níquel escovado art.no 272101.62CA RSK 8311273 NRF 4290529 Níquel escovado art.no 272101.62CA

    Com seu acabamento cromado durável e linhas suaves, a batedeira de cozinha macia INXX II confere luxo e elegância à sua cozinha. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto.

    Sobre a coleção
    INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.




    Especificação
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Especificações técnicas
    • Ref.ª única272151
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)103
    • Profundidade (mm)356
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.489
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa