Publicar produtos
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
    Arquivado

    Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Kitchen mixer with combination spout and rinsing system. Nozzle with two jet settings. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304013 NRF 4290232 LVI 6260921 VVS 716272504 The kitchen mixer for discerning home professionals. Mora Izzy Miniprofi brings the advantages of professional kitchens into your home, adding an exciting and untraditional touch to your kitchen interior. The mixer has a detachable nozzle and adjustable jet settings: choose between a concentrated jet and a shower jet. Mora Izzy Miniprofi makes your kitchen work easier, more efficient, more attractive and – with ESS function – kinder to the environment.
    Especificação
    • Combined kitchen and rinse mixer. Hole diameter Ø29-37 mm. Nozzle with two jets.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única702845
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Izzy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)37
    • Profundidade (mm)227
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (26)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (14)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (13)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (19)