Publicar produtos
Countertops
Countertops
Countertops
Countertops

    Countertops

    4.0 de 5 estrelas4.0(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Bancada e backsplash lineares, em formato de L, em formato de península e em formato de U para a Wilsonart Materials & Textures. Uma bancada sólida e não porosa com aparência lisa e sem emendas. Fácil de limpar e manter, e com a limpeza adequada, não favorece o crescimento de mofo. Espessura padrão de 2,5 cm e backsplash/meio-fio de 10 cm. Também conhecida como superfície de trabalho ou bancada. Disponível em diversas cores e profundidades. Utilizada em laboratórios e outras áreas hospitalares que exigem ótimas propriedades de resistência física e química.

    Entre em contato com a Wilsonart®

    Especificação
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawilsonart_countertops
    • Familia de productoSolid Surfaces
    • Grupo de produtosCountertops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-16
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201406 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • Número OmniClass23-21 19 17 15
    • Título OmniclassCasework Component Work Surfaces
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte