Publicar produtos
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
    Arquivado

    Mora MMIX Kitchen Mixer K7

    Kitchen mixer with soft closing and U-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318374 732050.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318407 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única732050
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora MMIX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)368
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)237
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures