Publicar produtos
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)

    Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)

    Traduzido por Google,

    Descubra o equilíbrio perfeito entre estilo e inovação com a geladeira Electrolux Frost Free 480L com AutoSense e Inverter 3 portas (IM7B).

    O Electrolux Frost Free Inverter 480L Efficient AutoSense 3 Portas Preto Inox Look (IM7B) é o frigorífico ideal para a sua cozinha. Tem 3 portas, um design inovador e compacto com apenas 70 cm de largura e as tecnologias mais avançadas do mercado. Pode desfrutar de alimentos mais frescos e saborosos, ao mesmo tempo que contribui para um consumo mais consciente e sustentável.

    A Tecnologia AutoSense controla automaticamente a temperatura usando Inteligência Artificial. Isso não só permite que você estenda a vida útil dos alimentos em até 30%¹ a mais, evitando que estraguem, mas também garante mais sabor e frescor para as refeições da sua família, reduzindo o desperdício.

    A gaveta HortiNatura possui um selo especial que preserva o frescor de frutas e vegetais por até 2x² mais, garantindo a umidade ideal para manter o frescor desses alimentos.

    A Tecnologia Inverter garante as condições ideais para conservar seus alimentos, mantendo a temperatura mais estável e evitando picos de energia. Ela também oferece economia de energia de até 30%³ com classificação energética A+++.

    Todas essas tecnologias estão presentes no refrigerador IM7B, que tem um design inovador “Fit the home” com 3 portas e largura de apenas 70cm. Ideal para quem tem um espaço mais compacto, mas não quer abrir mão de uma cozinha premium.

    A Geladeira IM7B 3 Portas conta ainda com o filtro TasteGuard, que elimina odores desagradáveis ​​causados ​​por bactérias até 9x⁴ mais rápido, garantindo que ela esteja sempre fresca e higiênica.

    Tenha gelo sempre à mão da maneira mais fácil com o IceMax, um compartimento com abertura exclusiva que permite a reposição de água sem respingos, não mistura odores com o restante do freezer e é fácil de remover.

    Especificação
    • AutoSense:

      Controls the temperature automatically using Artificial Intelligence and extends the life of food for up to 30%¹ longer.

      HortiNatura drawer:

      Preserves the freshness of fruit and vegetables for up to 2x² longer.

      Inverter technology:

      Keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 30%³ of energy. A+++ energy rating.

      Compact refrigerator with 3 doors:

      Innovative “Fit the home” design with 3 doors and a width of just 70cm. Ideal for those who have a more compact space but don't want to give up a premium kitchen.

      TasteGuard:

      Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x4 faster, ensuring that your fridge always stays fresh and hygienic.

      Egg tray:

      More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

      ExtraFresh filter (sold separately):

      Absorbs up to 90%⁵ of ethylene gas to slow down the ripening of fruit and vegetables and keep them fresher for longer.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIM7B
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1892
    • Largura (mm)699
    • Profundidade (mm)745
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)73.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers