Publicar produtos
Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care
Arquivado

Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care

Kitchen mixer with soft closing and eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318380 LVI 6261193 VVS 705907304 732111 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
Especificação
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única732110
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de produtosMora MMIX II
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures