Publicar produtos
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic

    Refrigerator Generic

    4.8 de 5 estrelas4.8(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Geladeira Genérica

    Famílias de refrigeradores genéricos com quatro tipos diferentes: freezer superior, freezer inferior, portas francesas e portas lado a lado. Ideal para layouts espaciais conceituais e desenhos visuais 3D.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 23"-36"
    Profundidades: 24"-35"
    Alturas: 65"-70"

    • geladeira genérica
    • Quatro tipos de geladeira disponíveis: freezer superior, freezer inferior, side-by-side, portas francesas.
    • Dimensões editáveis personalizadas


    Essa família genérica simples e fácil de usar pode ser adicionada a um layout de cozinha conceitual e modificada conforme necessário. Existem quatro tipos de opções de geladeira: freezer superior, freezer inferior, portas francesas e side-by-side com dimensões fáceis de encaixar e aplicar nas propriedades laterais para modificar e ajustar conforme necessário. As maçanetas das portas e o dispensador de água podem ser facilmente adicionados ou removidos na guia de propriedades, e os materiais de cada parte dos refrigeradores podem ser alterados para o material ou acabamento desejado.
    Especificação
      • Four types of refrigerator options: top freezer, bottom freezer, french doors, and side-by-side.
      • Option: add/remove door handles and add/remove water dispenser.
      • Option to change or modify materials of refrigerator back, refrigerator doors, handles, refrigerator base platform, and water dispenser finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Generic_Refrigerator_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText