Publicar produtos
AC-77P Panel Doors
Morad

AC-77P Panel Doors

Traduzido por Google,

A porta AC-77P combina tecnologia inovadora, estética e alta eficiência energética. Sua construção sólida, aliada ao design moderno, atende aos mais altos padrões de funcionalidade, segurança e durabilidade.

A porta é feita de materiais de alta qualidade que são resistentes às condições climáticas e danos mecânicos, garantindo um desempenho duradouro. O enchimento de espuma PUR de alta densidade melhora o isolamento térmico e acústico, tornando o AC-77P uma escolha ideal para edifícios com eficiência energética.

As portas AC-77P também oferecem amplas opções de personalização , permitindo que os usuários escolham entre uma variedade de cores e acabamentos para combinar com o estilo do edifício. Recursos inteligentes, como uma fechadura eletromotriz, leitor de impressão digital e teclado de código, permitem integração perfeita com sistemas inteligentes de gerenciamento de edifícios, aumentando a conveniência e a segurança.

Especificação
    • Wind resistance: C4
    • Water resistance: 4A
    • Thermal insulation: Ud from 0.9 W/m²K
    • Frame/leaf thickness: 77 mm
    • Maximum door leaf dimensions: 1480 x 2980 mm
    • Smart technologies: Electromotive lock, fingerprint reader, code keypad
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaac-77-panel-doors
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAC-77P
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)77
Ligações
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África
Åland Islands
Afghanistan
Canada
Algeria
Albania
Armenia
Cuba
Egypt
Andorra
Azerbaijan
Dominican Republic
Kenya
Austria
China
Greenland
Libya
Belarus
Georgia
Haiti
Morocco
Belgium
Iran
Jamaica
Tunisia
Bosnia and Herzegovina
Iraq
The Bahamas
Bulgaria
Jordan
United States
Croatia
Kazakhstan
Cyprus
Kuwait
Czech Republic
Kyrgyzstan
Denmark
Mongolia
Estonia
Oman
Faroe Islands
Pakistan
Finland
Qatar
France
Saudi Arabia
Germany
Syria
Gibraltar
Tajikistan
Greece
Turkmenistan
Guernsey
Turquia
Hungary
United Arab Emirates
Iceland
Uzbekistan
Ireland
Yemen