Publicar produtos
AZ-45 Single-leaf door with transom
AZ-45 Single-leaf door with transom
AZ-45 Single-leaf door with transom
    Morad

    AZ-45 Single-leaf door with transom

    Traduzido por Google,

    AZ-45 é um moderno sistema de alumínio projetado para a construção de elementos arquitetônicos internos que não requerem isolamento térmico. O sistema permite a fabricação de paredes divisórias, janelas e portas , incluindo portas de correr, de batente, sanfonadas e automáticas , bem como vestíbulos, vitrines, caixas registradoras, estruturas curvas e muito mais.

    A profundidade estrutural dos perfis é de 52,6 mm para caixilhos de janelas e 44,6 mm para outras seções. O sistema oferece perfis projetados para dobradiças de superfície tradicionais , bem como perfis com ranhura Euro para dobradiças de rebatimento .

    O sistema suporta uma ampla gama de materiais de enchimento com espessuras de 2 a 30 mm . Estes podem incluir vidro simples ou composto , painéis sanduíche , policarbonato (celular ou sólido) , placas de móveis e chapas de aço ou alumínio (combinadas com poliuretano, poliestireno ou lã mineral rígida). Dependendo da espessura do enchimento, esferas de envidraçamento apropriadas e vedações de borracha sintética EPDM são selecionadas para garantir uma instalação segura.

    Especificação
      • MAXIMUM LEAF DIMENSIONS: 1200 mm x 2360 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaz-45-single-leaf-door-with-transom
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAZ-45
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)45
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África