Publicar produtos
AC-77HI Fixed Window FIX
AC-77HI Fixed Window FIX
    Morad

    AC-77HI Fixed Window FIX

    Traduzido por Google,

    AC-77HI é um sistema de alumínio projetado para construções externas que exigem parâmetros de isolamento térmico particularmente altos . O sistema permite a fabricação de janelas e vitrines , bem como portas de correr, dobráveis ​​e automáticas , e estruturas curvas .

    O sistema atinge excelente isolamento térmico devido à sua maior profundidade de perfil : 85 mm para caixilhos de janelas e 77 mm para outras seções. A estrutura multicâmara de rupturas térmicas melhora tanto o desempenho térmico quanto a rigidez do perfil. Além disso, o sistema apresenta um sistema de vedação multicâmara com juntas de EPDM de dois componentes , melhorando ainda mais o isolamento.

    Os perfis são extrudados de liga de alumínio EN AW-6060 de acordo com a norma PN-EN 573-3:2009 . As tolerâncias dimensionais e de forma estão em conformidade com a norma PN-EN 12020-2:2001 .

    Especificação
      • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
      • WATERPROOF: E1500
      • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaac-77hi-fixed-window-fix
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAC-77HI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)77
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África