Publicar produtos
AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T
AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T
    Morad

    AC-77HI Tilt-Turn Window With Turn Window Moving Mullion TT+T

    Traduzido por Google,

    AC-77HI é um sistema de alumínio projetado para construções externas que exigem parâmetros de isolamento térmico particularmente altos . O sistema permite a fabricação de janelas e vitrines , bem como portas de correr, dobráveis ​​e automáticas , e estruturas curvas .

    O sistema atinge excelente isolamento térmico devido à sua maior profundidade de perfil : 85 mm para caixilhos de janelas e 77 mm para outras seções. A estrutura multicâmara de rupturas térmicas melhora tanto o desempenho térmico quanto a rigidez do perfil. Além disso, o sistema apresenta um sistema de vedação multicâmara com juntas de EPDM de dois componentes , melhorando ainda mais o isolamento.

    Os perfis são extrudados de liga de alumínio EN AW-6060 de acordo com a norma PN-EN 573-3:2009 . As tolerâncias dimensionais e de forma estão em conformidade com a norma PN-EN 12020-2:2001 .

    Especificação
      • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
      • WATERPROOF: E1500
      • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaac-77hi-tilt-turn-moving-mullion-tt-t
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAC-77HI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)77
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África
    Åland Islands
    Afghanistan
    Canada
    Algeria
    Albania
    Armenia
    Cuba
    Egypt
    Andorra
    Azerbaijan
    Dominican Republic
    Kenya
    Austria
    China
    Greenland
    Libya
    Belarus
    Georgia
    Haiti
    Morocco
    Belgium
    Iran
    Jamaica
    Tunisia
    Bosnia and Herzegovina
    Iraq
    The Bahamas
    Bulgaria
    Jordan
    United States
    Croatia
    Kazakhstan
    Cyprus
    Kuwait
    Czech Republic
    Kyrgyzstan
    Denmark
    Mongolia
    Estonia
    Oman
    Faroe Islands
    Pakistan
    Finland
    Qatar
    France
    Saudi Arabia
    Germany
    Syria
    Gibraltar
    Tajikistan
    Greece
    Turkmenistan
    Guernsey
    Turquia
    Hungary
    United Arab Emirates
    Iceland
    Uzbekistan
    Ireland
    Yemen