Publicar produtos
MD-160 Acoustic Louvre Wall
MD-160 Acoustic Louvre Wall
    Morad

    MD-160 Acoustic Louvre Wall

    Traduzido por Google,

    O sistema MD-160 Acoustic Louvre Walls é uma solução moderna projetada para reduzir o ruído gerado por equipamentos técnicos instalados em telhados ou fachadas de edifícios, como unidades HVAC, sistemas de ventilação e dispositivos de ar condicionado. Ele fornece isolamento acústico eficaz, mantendo uma aparência arquitetônica limpa , tornando-o ideal para projetos que exigem desempenho e harmonia visual.

    As venezianas são feitas de alumínio extrudado durável e preenchidas com lã mineral acústica de 50 mm de espessura, proporcionando uma redução sonora certificada de 12 (-1, -2) dB , conforme confirmado por testes conduzidos no Centro de Pesquisa e Design de Navios credenciado. O sistema permite fluxo de ar livre com uma área aberta de 35,5% e apresenta um passo de veneziana fixo de 153 mm .

    O sistema MD-160 pode ser montado em estruturas de aço, alumínio ou madeira , oferecendo flexibilidade para vários tipos de construção. Não há limitações de altura, e o espaçamento máximo do suporte é de 2500 mm , o que permite cobertura eficiente de grandes áreas técnicas, mantendo a integridade estrutural.

    O comprimento padrão da veneziana é de 6000 mm , com a opção de comprimentos de extrusão personalizados mediante solicitação. O sistema está disponível em uma ampla gama de cores RAL , bem como em alumínio bruto ou acabamentos anodizados para atender aos requisitos específicos do projeto e garantir resistência a longo prazo ao clima e danos mecânicos.

    Especificação
      • Material: Extruded aluminium
      • Infill: 50 mm acoustic mineral wool
      • Louvre pitch: 153 mm
      • Open area: 35.5%
      • Acoustic performance: 12 (-1,-2) dB
      • Standard louvre length: 6000 mm (custom lengths available)
      • Maximum installation height: Unlimited
      • Maximum bracket spacing: 2500 mm
      • Mounting structure: Steel, aluminium or wooden frames
      • Finishes: RAL powder coating, raw aluminium, anodised aluminium
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMD-160-acoustic-louvre-wall
    • Familia de productoElliptical
    • Grupo de produtosMD-160
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África