Publicar produtos
Eliptic MSD-97 Sun Louvre Canopy
Morad

Eliptic MSD-97 Sun Louvre Canopy

Traduzido por Google,

Persianas solares MS-97

Aplicativo:

O sistema ELIPTIC MS-97 da Morad é uma solução moderna projetada para a criação de paredes e coberturas com venezianas, proporcionando proteção solar eficaz e um acabamento estético para fachadas de edifícios. Graças ao formato semi-elíptico exclusivo das venezianas, este sistema é perfeitamente adequado para edifícios comerciais, escritórios e residências, onde tanto a funcionalidade quanto a estética são importantes.

O formato semi-elíptico das venezianas proporciona um equilíbrio ideal entre a transmissão de luz e a proteção solar, permitindo, ao mesmo tempo, a livre circulação do ar. Como resultado, o sistema ELIPTIC MS-97 contribui para um maior conforto térmico no interior dos edifícios e para a redução dos custos com ar condicionado.

Montagem:
As venezianas são montadas em suportes especiais que permitem uma instalação fácil e rápida, tanto na vertical quanto na horizontal. A construção do sistema permite o ajuste do ângulo das venezianas às necessidades específicas de cada projeto, o que aumenta a eficácia da proteção solar e influencia a estética da fachada.

Cores:
Os perfis de alumínio estão disponíveis em toda a paleta de cores RAL, com acabamento bruto ou anodizado, permitindo uma perfeita adequação do sistema ao caráter e estilo do edifício.

Aplicação na construção civil:
O sistema ELIPTIC MS-97 é utilizado em uma variedade de projetos arquitetônicos onde design moderno e funcionalidade são essenciais. Graças à sua versatilidade e estética, este sistema é amplamente utilizado em projetos de edifícios comerciais, centros comerciais, edifícios públicos e edifícios residenciais de luxo.

Especificação
    • Louvre spacing: 99 mm
    • Visual cross-section: 28%
    • Free area: 52%

    Maximum bracket spacing for vertical installation:

    • 1400 mm at 600 Pa load
    • 1500 mm at 500 Pa load

    Maximum bracket spacing for horizontal installation: 1200 mm at 600 Pa load
    Standard profile length: 6000 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamorad-msd97-sun-louvre-canopy
  • Familia de productoElliptical
  • Grupo de produtosms-97
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nome ETIMFaçade louver
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África