Publicar produtos
SOLIS ML-92 Technical Louvres
Morad

SOLIS ML-92 Technical Louvres

Traduzido por Google,

Sistema de venezianas SOLIS ML-92

Aplicação: O sistema SOLIS ML-92 da Morad foi projetado como uma tela para equipamentos técnicos, como unidades de ar condicionado ou ventiladores, proporcionando ao mesmo tempo uma aparência moderna à fachada. Graças à sua construção, permite uma circulação de ar eficaz e controle solar, contribuindo para um maior conforto térmico no interior dos edifícios.

Parâmetros construtivos e técnicos:
Formato do Louvre: perfil em forma de "Z".
Espaçamento das venezianas: 92 mm
Secção transversal visual: 73%
Área livre: 37%
Vão máximo da subestrutura: 1200 mm para carga de 600 Pa
Comprimento do perfil: Padrão 6000 mm, personalizável sob encomenda

As venezianas em formato de "Z" proporcionam uma aparência moderna e um equilíbrio ideal entre transmissão de luz e privacidade. Isso torna o sistema ML-92 adequado para uma variedade de projetos arquitetônicos, combinando funcionalidade com estética.

Montagem: O sistema SOLIS ML-92 oferece instalação simples e rápida graças aos suportes de montagem específicos. As venezianas podem ser instaladas tanto na vertical quanto na horizontal, dependendo das necessidades do projeto. A flexibilidade do sistema permite sua adaptação a diversas soluções estruturais e estéticas.

Cores: Perfis de alumínio disponíveis em toda a paleta de cores RAL, com acabamento bruto ou anodizado, permitindo que o sistema seja adaptado à estética de cada projeto. O acabamento de superfície de alta qualidade garante durabilidade e resistência às intempéries.

Aplicação na construção civil: O sistema SOLIS ML-92 é utilizado em edifícios comerciais, industriais e públicos, onde a combinação de funcionalidade com design moderno é fundamental. Graças aos materiais de alta qualidade e à mão de obra precisa, este sistema valoriza a funcionalidade e a estética dos edifícios, proporcionando ao mesmo tempo proteção e ventilação eficazes para os equipamentos protegidos.

Informações adicionais e dados técnicos detalhados estão disponíveis no site do fabricante: Morad – Aluminium Systems

Especificação

    • Profiles: Extruded aluminium, Z-shaped blade profile, raw or anodised, full RAL colour range
    • Louvre spacing: 92 mm, visual cross-section 73%, free area 37%
    • Sub-structure: Maximum span 1200 mm for 600 Pa load
    • Profile length: Standard 6000 mm, customizable on order
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamorad-solis-ml92-technical-louvres
  • Familia de productoElliptical
  • Grupo de produtosML-92
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nome ETIMFaçade louver
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África