Publicar produtos
CONCERTO - AMETISTA
Mosaico+

CONCERTO - AMETISTA

Traduzido por Google,
CONCERTO COLLECTION mosaico de vidro fundido composto por esmalte geralmente fosco, composto por lascas de 4mm de espessura com lascas quadradas irregulares no tamanho 15x15mm, montadas em malha de fibra de vidro para formar uma folha de 327x327mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCO0925
  • Familia de productoMosaics
  • Grupo de produtosConcerto
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)327
  • Largura (mm)327
  • Profundidade (mm)4
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaico
  • Classificação IFCMaterial

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África
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
Produtos parecidos