Publicar produtos
Cromie 23x23
Mosaico+

Cromie 23x23

Traduzido por Google,
COLEÇÃO CROMIE Mosaicos de vidro constituídos por uma mistura de lascas quadradas, dispostas aleatoriamente, com uma variedade de acabamentos (iridescente, vidrado, brilhante, profundo, ondulado, brilhante, fosco, dourado...) com as dimensões das lascas mudando dependendo do tamanho : 10x10, 15x15 e 20x20 todos com espessura de 4 mm e 23x23 com espessura de 8 mm. Os chips são montados em malha de fibra de vidro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCromie-23x23
  • Familia de productoCromie
  • Grupo de produtosMosaic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)327
  • Largura (mm)327
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaico
  • Classificação IFCSuperfície
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMosaic tiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África
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
Produtos parecidos