Publicar produtos
MISURA OP.16
Mosaico+

MISURA OP.16

Traduzido por Google,
COLLEZIONE DIALOGHI A coleção Dialoghi, desenhada por Francesco Lucchese, é fruto de uma meditação estilística sobre a experiência da matéria. A experiência como ferramenta para explorar o mundo da criatividade e do design, a matéria como ponto de partida e de chegada para potenciar os fundamentos subjacentes a uma nova abordagem aos mosaicos. A coleção Dialoghi permite criar mosaicos originais e personalizados, escolhendo entre uma variedade de madeiras, pedras naturais, vidro e metal em uma infinita troca de formas e substâncias. Para sua coleção Dialoghi, a Mosaico+ utilizou as melhores matérias-primas e processos de produção de alta tecnologia totalmente italianos. Desenho: Francesco Lucchese.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDL_0C11
  • Familia de productoMosaic
  • Grupo de produtosDialoghi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)8
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaico
  • Classificação IFCMaterial

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África
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
Produtos parecidos