Publicar produtos
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm
Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm

    Bamboo X-treme Deck Sem acabamento 137 mm

    MOSO Bamboo X-treme deck, é uma régua maciça de “Thermo-Density” bamboo, feita através de tiras em bamboo comprimidas. O processo especial e único de termo tratamento a 200°C atribui ao MOSO Bamboo X-treme a mais alta classe de durabilidade nas apropriadas normas EU (ver características técnicas em baixo) aumentando a dureza e a estabilidade. Uma vantagem única do deck MOSO Bamboo X-treme é ser macheado de topo: esta característica só pode ser feita em materiais muito estáveis, permitindo assim que as réguas encaixem num ilimitado comprimento. A forma simétrica proporciona a possibilidade de escolher entre a face lisa e a face ranhurada, com os clips MOSO é também garantida uma rápida instalação. Como qualquer espécie de madeira tropical, quando exposta ao exterior, MOSO Bamboo X-treme, ao longo do tempo vai acinzentar criando um aspecto muito natural.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
      • Código de produto: BO-DTHT170G
      • Sem acabamento
      • Dimensões: 1850x137x20 mm
      • Macheado de topo
      • Com os clips MOSO é também garantida uma rápida instalação
      • Densidade: +/- 1150 kg/m3
      • Estabilidade dimensional: comprimento: + 0,1 %; largura + 0,9% (24 horas em água a 20°C)
      • Resistencia à punção – Dureza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)
      • Reacção ao fogo: Class Bfl-s1 (EN 13501-1)
      • Índice de propagação de chama: Classe A (ASTM E84)
      • Resistência ao deslizamento: USRV 55 (Seco), USRV 29 (Molhado) (CEN/TS 15676) / R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) (Seco)
      • Emissões térmicas: 0,81 (ASTM C1371) Testado com o MOSO Bamboo X-treme envelhecido (3 anos)
      • Reflexão solar: 0,32 (ASTM C1549) Testado com o MOSO Bamboo X-treme envelhecido (3 anos)
      • Índice de reflexão solar: Baixo 27, Médio 30, Alto 33 (ASTM E1980) Testado com o MOSO Bamboo X-treme envelhecido (3 anos)
      • Modulo de Elasticidade: 13565 N/mm2 (valor médio - EN 408)
      • Resistência à ruptura: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)
      • Durabilidade biológica: Class 1 (EN350 / CEN/TS 15083-2), teste de simulador de envelhecimento / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Resistência aos fungos: Class 0 (EN 152)
      • Classe de uso: Classe 4 (EN 335)
      • CO2 neutro: relatório LCA TU Delft (ISO 14040/44) (moso.eu/lca)
      • Declaração ambiental de produto - EPD (EN 15804) (moso.eu/epd)
      • FSC: Produto disponível com certificação FSC por pedido
      • Contribuição LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3, IEQ 4.4
      • Contribuição BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (HD)
      • Garantia: 25 anos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO-DTHT170G
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de produtosBamboo Deck
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-02-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)137
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-13 35 23 11
    • Título OmniclassStructural Floor Decks