Publicar produtos
Bamboo X-treme Deck 155 mm
Bamboo X-treme Deck 155 mm
Bamboo X-treme Deck 155 mm
Bamboo X-treme Deck 155 mm
Bamboo X-treme Deck 155 mm

    Bamboo X-treme Deck 155 mm

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)

    MOSO® Bamboo X-treme® deck, é uma régua maciça de “Thermo-Density®” bamboo, feita através de tiras em bamboo comprimidas. O processo especial e único de termo tratamento a 200°C atribui ao MOSO® Bamboo X-treme® a mais alta classe de durabilidade nas apropriadas normas EU (ver características técnicas em baixo) aumentando a dureza e a estabilidade. Uma vantagem única do deck MOSO® Bamboo X-treme® é ser macheado de topo: esta característica só pode ser feita em materiais muito estáveis, permitindo assim que as réguas encaixem num ilimitado comprimento. A forma simétrica proporciona a possibilidade de escolher entre a face lisa e a face ranhurada, com os clips MOSO® é também garantida uma rápida instalação. Como qualquer espécie de madeira tropical, quando exposta ao exterior, MOSO® Bamboo X-treme®, ao longo do tempo vai acinzentar criando um aspecto muito natural.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Código de produto: BO-DTHT190G

      • Sem acabamento

      • Dimensões: 1850x155x20mm

      • Topos Macheados

      • Com os clips MOSO® é também garantida uma rápida instalação

      • Densidad: +/- 1150 kg/m3

      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)

      • Dureza- Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)

      • Reacción al fuego: Clase Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)

      • Resistencia al deslizamiento: USRV 37 (superficie seca), USRV 29 (superficie mojada), USRV 91 (Lijado rugoso, superficie seca), USRV 42 (Lijado rugoso, superficie mojada) (Test de péndulo –CEN/TS 16165 Annex C – CEN/TS 15676) / R 10 (Test de rampa calzado - CEN/TS 16165 Annex B- DIN 51130) / Class C (Test de rampa descalzo – CEN/TS 16165 Annex A – DIN 51097)

      • Clase 3 según norma española UNE-ENV 12633:2003, Anexo A

      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) 1)

      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) 1)

      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 1)

      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)

      • Resistencia a la flexión: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)

      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Resistencia a hongos: Clase 0 (EN 152)

      • Clase de uso: Clase 4 (EN 335)

      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4

      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantia : 25 años

      1) Testado com o MOSO® Bamboo X-treme® envelhecido (3 anos)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO-DTHT190G
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de produtosBamboo Deck
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 15
    • Título OmniclassWood Structural Floor Decks