Publicar produtos
Bamboo X-treme Vigas115x40 mm
Bamboo X-treme Vigas115x40 mm
Bamboo X-treme Vigas115x40 mm
Bamboo X-treme Vigas115x40 mm
Bamboo X-treme Vigas115x40 mm
Bamboo X-treme Vigas115x40 mm

    Bamboo X-treme Vigas115x40 mm

    Um especial e único processo de termo tratamento a 200°C e a incrementada densidade (através da compressão de tiras em bamboo) tornam as vigas para exterior MOSO Bamboo X-treme extremamente estáveis, sendo assim ideais para usar em produtos de mobiliário de exterior. O elaborado processo industrial atribui às vigas para exterior MOSO Bamboo X-treme a mais alta classe de durabilidade aplicável de acordo com as normas EU. Tal como nas madeiras tropicais, a cor do material vai alterar sob a influência do vento, chuva, gelo e o sol (raios UV). Isto resulta num típico e natural envelhecimento com um tom acinzentado. Uma limpeza regular e a manutenção óleo/lasur protege o material contra este envelhecimento e a descolaração.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Código de produto: BO-DTHT2170-2-01
      • Sikkens Cetol

      • Dimensões: 2000x115x40mm
      • Bordi (anche sulle teste), R4

      • Densidad: +/- 1150 kg/m3
      • Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)
      • Dureza- Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reacción al fuego: Clase B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)
      • Índice de propagación de la llama: Clase A (ASTM E84)
      • Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) 2)
      • Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) 2)
      • Índice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)
      • Elasticidad modulus: 13565 N/mm2 (valor medio - EN 408)
      • Resistencia a la flexión: 54,4 N/mm2 (valor característico - EN 408)
      • Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento / Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
      • Resistencia a hongos: Clase 0 (EN 152)
      • Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC: Producto certificado FSC bajo demanda.
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC)
      • Contribución BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (DT)
      • Garantia : 10 años

      1) Probado en un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas, con espacio de ventilación detrás de las lamas.
      2) Probado en MOSO Bamboo X-treme envejecido tras 3 años.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO-DTHT2170-2-01
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de produtosBamboo Beams
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCElemento de construção