Publicar produtos
Bamboo X-treme Beams 40x40 mm
Bamboo X-treme Beams 40x40 mm
Bamboo X-treme Beams 40x40 mm
Bamboo X-treme Beams 40x40 mm
Bamboo X-treme Beams 40x40 mm
Bamboo X-treme Beams 40x40 mm

    Bamboo X-treme Beams 40x40 mm

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um processo único de tratamento térmico a 200°C e compressão das tiras de bambu para aumentar a densidade tornam o material MOSO Bamboo X-treme extremamente durável e estável. Esta durabilidade e estabilidade, e as bordas arredondadas pré-perfiladas, tornam as vigas MOSO Bamboo X-treme ideais para uso em produtos de mobiliário de exterior. O elaborado processo de fabricação fornece às vigas externas MOSO Bamboo X-treme a mais alta classe de durabilidade possível nas normas aplicáveis da UE. Tal como acontece com as madeiras tropicais, a cor do material muda sob a influência do vento, chuva, geada e sol (luz UV). Isso resulta em um tom cinza natural típico resistido. A limpeza e manutenção regulares com um acabamento/selador protegem o material contra essa descoloração relacionada ao clima.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • BO-DTHT2173-2-01 • Sikkens Cetol • Dimensions: 2000x40x40 mm • Edges R4, also on ends • Density: +/- 1150 kg/m3 • Dimensional stability: length: + 0,1 %; width + 0,9% (24 hours in water 20°C) • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class B-s1-d0 (EN 13501-1) Tested on 18 mm thickness, without gaps between boards, with ventilation space behind boards. • Flame spread index: Class A (ASTM E84) • Thermal emittance: 0.81 (ASTM C1371) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance (SR): 0.32 (ASTM C1549) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance Index (SRI): Low 27, Medium 30, High 33 (ASTM E1980) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Modulus of Elasticity: 13565 N/mm2 (mean value - EN 408) • Bending strength: 54.4 N/mm2 (characteristic value - EN 408) • Biological durability: Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), simulated graveyard test Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1) • Effectiveness against Blue Stain: Class 0 (EN 152) • Use Class: Class 4 (EN 335) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®) • Contribution BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (HD) • Guarantee: 10 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO-DTHT2173-2-01
    • Familia de productoMOSO Bamboo X-treme
    • Grupo de produtosBamboo Beams
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCElemento de construção