Publicar produtos
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen
Play sculpture chillen

    Play sculpture chillen

    Traduzido por Google,

    Playsculpture chillen

    Se quiserem descontrair, conversar ou brincar com os amigos, as crianças vão procurar um local muito específico.
    O design moderno do banco de jogo «chillen» incentiva o movimento e a união, não apenas para sentar, mas também para relaxar e deslizar.

    Projeto

    Todos os objetos se originam de uma única forma – a chamada dupla hélice,
    a forma dos filamentos de DNA de todos os seres vivos. Eles têm, portanto, um efeito energizante e harmonizador
    nas pessoas e no meio ambiente.


    Material

    Todos os produtos são construídos com madeira Accoya 100% ecológica e sustentável, e possuem um mínimo de
    tempo de vida ao ar livre de 25 anos. São de baixa manutenção e resistentes ao vandalismo.

    Segurança

    Todos os objetos são fabricados de acordo com as normas europeias de segurança para equipamentos de playground SN EN 1176.

    planta, plantas, árvore, banco, mesa, cadeira, jardim

    Especificação
    • Length: 248 cm
      Width: 165 cm
      Height: 82 cm
      Weight: 220 kg
      Critical fall height: 82 cm

      Freestanding available

      Number of foundations: 3

      Construction time (approx.):

      2 pers. à 2 hrs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachillen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)2480
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)220
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniclassGarden Ornaments

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia