Publicar produtos
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5
climbslide 4.5

    climbslide 4.5

    Traduzido por Google,

    Playsculpture escaladaslide 4.5

    Enquanto os adultos apreciarão o «subir escorregador 4.5» como uma escultura lúdica esteticamente projetada, as crianças o verão
    como um pequeno mundo cheio de aventuras. Seja na versão grande ou pequena, «climbslide 4.5» garante não só diversão, mas também encontros e movimento.

    Projeto:

    Todos os objetos se originam de uma única forma – a chamada dupla hélice, a forma dos filamentos de DNA de
    todas as coisas vivas. Eles têm, portanto, um efeito energizante e harmonizador nas pessoas e no meio ambiente.

    Material:

    Todos os produtos são construídos com madeira Accoya 100% ecológica e sustentável e têm uma vida útil externa mínima de 25 anos. São de baixa manutenção e resistentes ao vandalismo.

    Segurança:

    Todos os objetos são fabricados de acordo com as normas europeias de segurança para equipamentos de playground SN EN 1176.

    planta, plantas, árvore, banco, mesa, cadeira, jardim

    Especificação
    • Length:450 cm
      Width: 274 cm
      Height: 144cm
      Weight: 900 kg
      Critical fall height: 144 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclimbslide-4-5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1440
    • Largura (mm)2740
    • Profundidade (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)900
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniclassGarden Ornaments

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia