Publicar produtos
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms

    Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms

    Traduzido por Google,

    Plataformas redondas com molas são montadas sobre molas baixas e resistentes. Além de ser divertido pular nelas, é possível saltar do disco em qualquer direção, como se fosse um trampolim. O impulso gerado pelas molas impulsiona a criança a uma distância considerável. Saltar de um disco para o outro representa uma sequência especial de movimentos e um desafio para as crianças pequenas.

    Recomendado para

    • crianças do jardim de infância
    • crianças em idade escolar
    • áreas de recreação supervisionadas, como jardins de infância, escolas, programas extracurriculares ou similares
    • Áreas de lazer públicas sem supervisão, como parques infantis, parques ou similares.
    • Piscinas sem supervisão, como piscinas ao ar livre, piscinas de aventura ou similares.
    Especificação
    • Technical information

      Equipment made of natural mountain larch

      Core-free
      Sawn timbers are core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape.

      For a more detailed explanation of the quality characteristics, please see our website.

      Top made of 45 mm boards, screwed together with expansion joints.

      Coated springs
      Standard colour: red

      Fastening elements galvanised

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 0.35 m
      Diameter: 1.00 m
      Weight: 170 kg

        Installation information

        Surfacing requirements
        Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m
        (please refer to our website for more detailed information)

        We recommend a fall height of ≤ 1.00 m.

        Foundations
        Excavation for pre-fabricated concrete foundation:
        Ø 95 cm × 15 cm

        For installation in loose material, an additional anchorage in concrete is necessary on-site.

        Attention:
        Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

        Technical changes reserved.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicajumping-disc
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-06-17
      • Número de edição1
      • Altura (mm)350
      • Largura (mm)1000
      Relacionado
      • Material principalMadeira
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)170
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
      • Número OmniClass23-21 29 17
      • Título OmniclassPlayground Equipment