Publicar produtos
Bench friends
Bench friends
Bench friends
Bench friends
Bench friends

    Bench friends

    Traduzido por Google,

    Playsculpture friends

    A «friends» oferece espaço para duas pessoas se sentarem. O encosto central suporta ambos os usuários, dando ao banco uma aparência lúdica que se encaixa perfeitamente nas paisagens existentes.

    Projeto:

    Todos os objetos se originam de uma única forma – a chamada dupla hélice, a forma dos filamentos de DNA de
    todas as coisas vivas. Eles têm, portanto, um efeito energizante e harmonizador nas pessoas e no meio ambiente.

    Material:

    Todos os produtos são construídos com madeira Accoya 100% ecológica e sustentável e têm uma vida útil externa mínima de 25 anos. São de baixa manutenção e resistentes ao vandalismo.

    Segurança:

    Todos os objetos são fabricados de acordo com as normas europeias de segurança para equipamentos de playground SN EN 1176.

    planta, plantas, árvore, banco, mesa, cadeira, jardim

    Especificação
    • Length: 157 cm
      Width: 88 cm
      Height: 91 cm
      Weight: 110 kgFreestanding availableNumber of foundations: 1Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafriends-bench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)880
    • Profundidade (mm)1570
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniclassGarden Ornaments

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia