Publicar produtos
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple

    Bench simple

    Traduzido por Google,

    Playsculpture simple

    O «simples» oferece lugares sentados para cinco pessoas ou um espaço para uma pessoa descansar. Para apoiar a cabeça e elevar os pés, as extremidades superior e inferior são levemente inclinadas para cima. Ao mesmo tempo, o design lúdico do banco empresta seu próprio carisma, mas não perturba as paisagens existentes.

    Projeto:

    Todos os objetos se originam de uma única forma – a chamada dupla hélice, a forma dos filamentos de DNA de
    todas as coisas vivas. Eles têm, portanto, um efeito energizante e harmonizador nas pessoas e no meio ambiente.

    Material:

    Todos os produtos são construídos com madeira Accoya 100% ecológica e sustentável e têm uma vida útil externa mínima de 25 anos. São de baixa manutenção e resistentes ao vandalismo.

    Segurança:

    Todos os objetos são fabricados de acordo com as normas europeias de segurança para equipamentos de playground SN EN 1176.

    planta, plantas, árvore, banco, mesa, cadeira, jardim

    Especificação
    • Length: 236 cm
      Width: 50 cm
      Height: 69cm
      Weight: 90 kg
      Freestanding availableNumber of foundations: 2Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasimple
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)690
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)2360
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniclassGarden Ornaments

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia