Publicar produtos
Bench wave
Bench wave
Bench wave
Bench wave
Bench wave

    Bench wave

    Traduzido por Google,

    Playsculpture wave

    Graças ao seu encosto não uniforme, a «onda» oferece aos utilizadores a oportunidade de relaxar as costas e os posteriores. A forma lúdica, que evoca uma onda, é ideal para incorporar em bairros residenciais novos ou existentes, áreas de jardim ou parques públicos como parte do paisagismo ou arquitetura.

    Projeto:

    Todos os objetos se originam de uma única forma – a chamada dupla hélice, a forma dos filamentos de DNA de
    todas as coisas vivas. Eles têm, portanto, um efeito energizante e harmonizador nas pessoas e no meio ambiente.

    Material:

    Todos os produtos são construídos com madeira Accoya 100% ecológica e sustentável e têm uma vida útil externa mínima de 25 anos. São de baixa manutenção e resistentes ao vandalismo.

    Segurança:

    Todos os objetos são fabricados de acordo com as normas europeias de segurança para equipamentos de playground SN EN 1176.

    planta, plantas, árvore, banco, mesa, cadeira, jardim

    Especificação
    • Length: 221 cm
      Width: 98 cm
      Height: 57 cm
      Weight: 110 kg
      Number of foundations: 1Construction time (approx.):1 pers. à 1,5 hrs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawave
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)2210
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniclassGarden Ornaments

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia