Publicar produtos
SONOpanX Floor Soundproofing Panels
SONOpanX Floor Soundproofing Panels
SONOpanX Floor Soundproofing Panels
    MSL Fibre

    SONOpanX Floor Soundproofing Panels

    Traduzido por Google,

    Proteja seus pisos com isolamento acústico com SONOpanX

    Você está procurando uma maneira de silenciar os sons da sua casa, escritório ou unidade alugada por meio de uma insonorização "faça você mesmo" eficaz?
    O SONOpanX oferece uma solução simples para interromper o ruído vibratório e aéreo.

    O principal painel de isolamento acústico para pisos da América do Norte, o SONOpan X, possui um histórico comprovado de sucesso ao longo de 30 anos, criando espaços silenciosos para profissionais e proprietários de imóveis. O SONOpan X é uma solução versátil e acessível para reduzir o ruído de impacto indesejado e pode ser usado em uma variedade de projetos, como escritórios residenciais, quartos e residências multifamiliares. Devido à sua densidade, o SONOpan X também é excelente na absorção do som aéreo entre os pisos.

    Especificação
      • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
      • REDUCES IMPACT NOISE - SONOpan X is designed to absorb impact sound at its source. Great for dealing with footsteps and other structure-borne sounds
      • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The 7/16 panels provide high IIC ratings and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
      • EASY TO WORK WITH - SONOpan X panels weigh only 9.3 lbs and install easily with standard 1" long crown staples over your existing subfloor
      • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan X helps to meet condo requirements with IIC ratings up to 72. The panel also has a high Delta IIC of 25
      • Consult flooring manufacturer for compatibility.
      • Product Of Canada

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasonopanx-soundproofing-panels
    • Familia de productoSoundproofing
    • Grupo de produtosSONOpanX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Número OmniClass23-13 25 21 11
    • Título OmniclassSlab and Board Sound Isolation Insulation