Publicar produtos
Diesel Generator Set, mtu 6R0113, 150-200kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0113, 150-200kWe, 60Hz, 208-600V

Traduzido por Google,

    Destaques do produto:

    • Projetado e fabricado em instalações certificadas pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
    • Projeto de produto verificado, qualidade e integridade de desempenho
    • Controle de emissões de ponta
    • A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria
    • Intervalos de manutenção otimizados
    • Monitoramento e comunicações avançadas
    • Aceita carga nominal em uma etapa conforme NFPA 110
    • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
Especificação
  • Equipment

    Engine: John Deere 6068

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-set-mtu-6r0113-150-200kwe-60hz-208-600v
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosJohn Deere 6068
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul