Publicar produtos
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Os grupos geradores da série mtu 1600 funcionam no mais alto nível e cobrem a faixa de potência de 750 a 900 kWe. Com um design robusto e consumo de combustível ideal, nossos grupos geradores a diesel são confiáveis por clientes em todo o mundo.

Destaques do produto :

  • Projeto de produto, qualidade e integridade de desempenho verificados
  • Projetado e fabricado em instalações certificadas pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
  • Controle de emissões de ponta
  • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
  • O grupo gerador cumpre o desempenho de acordo com a ISO 8528 e oferece 100% de aceitação de carga de acordo com a NFPA 110
  • Sistema de excitação de ímã permanente para gerador como padrão para melhor resposta transitória
  • A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria
  • Intervalos de manutenção otimizados
  • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul