Publicar produtos
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 de 5 estrelas4.1(13 avaliações)
Traduzido por Google,

Os produtos de armazenamento de energia mtu fornecem soluções confiáveis para suas necessidades de geração de energia. Apresentando longos intervalos de manutenção e baixas emissões, apoiados por mais de 60 anos de experiência em geração de energia, nossos produtos são projetados para funcionar. Clientes em todo o mundo confiam em nós para fornecer energia confiável para uma ampla gama de aplicações, desde assistência médica, data centers, aeroportos, fábricas até centrais elétricas independentes e microrredes. Nosso portfólio de produtos abrange grupos geradores de 27 a 11.830 kWe.

Destaques do produto :

• Projetado e fabricado em instalações certificadas pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

• Projeto de produto, qualidade e integridade de desempenho verificados

• Fator de carga médio líder do setor

• A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria

• Intervalos de manutenção otimizados

• Monitoramento e comunicações avançados

• Em conformidade com os códigos e padrões da indústria

Especificação
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • Familia de productoBattery Container
  • Grupo de produtosEnergy Storrage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2896
  • Largura (mm)2438
  • Profundidade (mm)12192
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)27700
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCBatteries and generators and kinetic power transmission
  • Código UNSPSC2611
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia