Publicar produtos
Class 300 Suction Diffusers - 1012

Class 300 Suction Diffusers - 1012

Traduzido por Google,

Os Difusores de Sucção Série 1012 Classe 300 fornecem proteção econômica e compacta da bomba ao filtrar partículas estranhas e fornecer condições de fluxo adequadas para a bomba. Esta série é montada diretamente no lado de sucção de uma bomba na posição horizontal ou vertical.


Especificação
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
    • Rating: 300 psi at 100°F
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1012-Suction-Diffuser
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosSuction Diffusers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING