Publicar produtos
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Traduzido por Google,

As Válvulas de Retenção Silenciosas de Extremidade Parafusada Série 303 são projetadas para evitar surtos, refluxo e golpe de aríete em serviço com líquidos. Essas válvulas de retenção estão disponíveis em ferro fundido, bronze ou aço inoxidável; as condições de pressão e temperatura ditarão o material corporal apropriado. Para aplicações de ar e gás, consulte a fábrica.


Especificação
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
Especificações técnicas
  • Ref.ª única303-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING