Publicar produtos
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Série 105MAP-FV Classe 125 de Ferro Fundido Conjuntos de Válvula de Pé com Retenção de Estilo Globo são projetados para uso no lado de entrada de um tubo de sucção e bomba. A válvula de retenção abre quando a bomba é iniciada, permitindo que o líquido entre no tubo de sucção e escorve a bomba. Ela fecha quando a bomba para e antes que uma condição de fluxo reverso se desenvolva. A escorva da bomba é, portanto, mantida, eliminando a necessidade de escorvar a bomba cada vez que ela é iniciada. O filtro embutido remove detritos indesejados para a entrada, protegendo a bomba contra danos.


Especificação
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a foot valve
    • Strainer protects pump from damage
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Especificações técnicas
  • Ref.ª única105MAP-FV-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING