Publicar produtos
Class 300 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 109MBP

Class 300 Cast Aluminum Bronze Globe Body Silent Check Valves - 109MBP

Traduzido por Google,

Série 109MBP Classe 300 Alumínio Fundido Corpo Globo As válvulas de retenção silenciosas são projetadas para líquidos e gases onde a reversão do fluxo pode causar surtos e golpes de aríete. Usado extensivamente em aplicações de sucção e descarga de bombas.


Especificação
  • Features

    • Sizes: 2 to 20 in. (50 to 500mm)
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única109MBP-Silent-Check-Valve
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosSilent Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING