Publicar produtos
Class 150 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 792MFH

Class 150 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 792MFH

Traduzido por Google,

Projetado para uso em sistemas de manuseio de fluidos onde o fluxo não pode ser interrompido para limpeza do cesto. Os serviços típicos incluem água de resfriamento, compressores, condensadores, linhas de incêndio, linhas de combustível, sistemas de lubrificação, sistemas de água salgada e doce, sistemas de processo químico, serviço de sucção de bomba e muito mais. Classe 150.


Especificação
  • Features

    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Sizes 2 in. – 6 in. (50 – 150 mm)
    • Stainless Steel body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
Especificações técnicas
  • Ref.ª única792MFH-Duplex-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainers - Duplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers