Publicar produtos
Class 900, RTJ Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1646

Class 900, RTJ Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1646

Traduzido por Google,

As válvulas de retenção de disco basculante Chexter Série 1646 Classe 900, aço carbono RTJ ou aço inoxidável Chexter podem ser usadas em uma variedade de aplicações, incluindo aplicações de gás e líquido, filtragem de água, sistemas de oxigênio, linhas de alimentação de caldeiras, sistemas de bombas e compressores centrífugos e aplicações de processo.


Especificação
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1646-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING