Publicar produtos
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Traduzido por Google,

Projetado para uso em sistemas de manuseio de fluidos onde o fluxo não pode ser interrompido para limpeza do cesto. As aplicações típicas incluem: água de resfriamento, compressores, condensadores, linhas de incêndio, linhas de combustível, sistemas de lubrificação, sistemas de água salgada e doce, sistemas de processos químicos, serviço de sucção de bombas e outras aplicações semelhantes.

Especificação
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única791SA-Duplex-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainers - Duplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers