Publicar produtos
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186-CS

Traduzido por Google,

Projetado para aplicações de processos químicos, incluindo salmoura, tinta, óleo combustível, produtos químicos orgânicos e inorgânicos, bem como condensadores e trocadores de calor. Esta série apresenta um design de corte angular da cesta para permitir um fluxo direto para queda de pressão extremamente baixa e um dreno NPT com torneira e tampado no fundo do filtro para fácil autolimpeza.

Especificação
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única186-CS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers