Publicar produtos
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Traduzido por Google,
Usado para filtrar materiais estranhos de tubulações e fornecer proteção econômica para bombas, medidores, válvulas e outros equipamentos mecânicos semelhantes. Estes são especialmente críticos onde os detritos de solda estão frequentemente presentes na tubulação. Eles são adequados para serviços longos em aplicações de alta pressão e temperatura.
Especificação
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6079
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosY Strainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers