Publicar produtos
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Traduzido por Google,
Projetado para aplicações de alto fluxo, como instalações de piscinas. Esta série apresenta um design de corte angular da cesta para permitir um fluxo direto para queda de pressão extremamente baixa e um dreno NPT com torneira e tampado no fundo do filtro para fácil autolimpeza.
Especificação
  • 2 to 16 in. (50 to 400mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6200
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers