Publicar produtos
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Traduzido por Google,

Projetado para líquidos e gases onde a reversão de fluxo pode causar surtos e golpes de aríete. As sedes de elastômero fornecem fechamento à prova de bolhas.

Especificação
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única72-Sure-Check-Valve
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosSure Check™ Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers